ZHCAA82B April 2017 – April 2021 CSD95490Q5MC , TPS40140 , TPS40322 , TPS40422 , TPS40425 , TPS40428 , TPS51631 , TPS53622 , TPS53631 , TPS53632 , TPS53641 , TPS53647 , TPS53659 , TPS53661 , TPS53667 , TPS53679 , TPS53681
https://www.ti.com/lit/pdf/SLUSC47对 TPS53679 双通道多相控制器数据表 (SLUSC47) 的研究证明它非常适合该 ASIC 内核电压轨。D-CAP+ 调制器被优化用于多相控制和保持相位间的电流平衡。六个 PWM 通道提供了极大的设计灵活性,可与各种功率级器件(包括所选的 CSD95490)一起工作,同时最大限度地减小控制器封装的尺寸。支持 PMBus 通信,可检查包装盒是否满足遥测的设计规范要求。PMBus 还支持相位添加点和下降点的调谐功能,以便在整个负载范围内实现更高效率。若要深入了解 D-CAP+ 调制器,请参阅《CSD95372AQ5M 同步降压 NexFET 功率级》数据表 和《为内存和 ASIC VR 应用程序启用负载线以保存输出电容器》应用报告。
一个额外的好处是,控制器还支持通过 PMBus 实现全数字补偿,使调整电路板上的设计比在模拟补偿引脚上对元件进行返工更轻松。最后,第二个单相降压稳压器可用于为任何 ASIC 可能需要节省资金和 PCB 面积的辅助轨道供电。