ZHCAA82B April   2017  – April 2021 CSD95490Q5MC , TPS40140 , TPS40322 , TPS40422 , TPS40425 , TPS40428 , TPS51631 , TPS53622 , TPS53631 , TPS53632 , TPS53641 , TPS53647 , TPS53659 , TPS53661 , TPS53667 , TPS53679 , TPS53681

 

  1. 1简介
  2. 2多相降压稳压器概述
  3. 3多相调节器的优点
    1. 3.1 输入电容减小
    2. 3.2 输出电容减小
    3. 3.3 热性能和效率改进
    4. 3.4 瞬态响应改善
  4. 4多相挑战
  5. 5多相位设计示例 - 元件选择
    1. 5.1 相位数
    2. 5.2 电感器
    3. 5.3 驱动器和功率 MOSFET
    4. 5.4 输入电容器
    5. 5.5 输出电容器
    6. 5.6 控制器
    7. 5.7 设计总结
  6. 6结论
  7. 7参考文献
  8. 8修订历史记录

瞬态响应改善

在许多高性能应用中,负载瞬变对电容的要求远远超过了成功实现直流纹波目标的要求。在负载瞬变过程中,多相转换器的优点是只需使用较少的输出电容器,即可使 VOUT 保持在给定设计的规格范围内。

在瞬态过程中,多相控制器在负载阶跃期间重叠相位,或在负载释放期间关闭所有相位,从而有效地将电感器彼此并联。这将输出节点处的等效电感 (LEQ) 减少 n 分之一,其中 n 是相位总数。使用较小的 LEQ,电荷可以从电源快速供应到输出电容,从而减少下冲。类似地,当相位全部关断时,电感器中存储的较少的多余电荷被转移到输出电容器,因此过冲会减小。