ZHCAA82B April   2017  – April 2021 CSD95490Q5MC , TPS40140 , TPS40322 , TPS40422 , TPS40425 , TPS40428 , TPS51631 , TPS53622 , TPS53631 , TPS53632 , TPS53641 , TPS53647 , TPS53659 , TPS53661 , TPS53667 , TPS53679 , TPS53681

 

  1. 1简介
  2. 2多相降压稳压器概述
  3. 3多相调节器的优点
    1. 3.1 输入电容减小
    2. 3.2 输出电容减小
    3. 3.3 热性能和效率改进
    4. 3.4 瞬态响应改善
  4. 4多相挑战
  5. 5多相位设计示例 - 元件选择
    1. 5.1 相位数
    2. 5.2 电感器
    3. 5.3 驱动器和功率 MOSFET
    4. 5.4 输入电容器
    5. 5.5 输出电容器
    6. 5.6 控制器
    7. 5.7 设计总结
  6. 6结论
  7. 7参考文献
  8. 8修订历史记录

多相位设计示例 - 元件选择

表 5-1为了说明多相降压稳压器的优势,根据 中的规范进行的设计适用于从最初的元件选择到 PCB 布局,再到最后的性能测试这一整个过程。目前只讨论初步设计;布局和测试是未来应用报告的主题。在设计过程中,对元件计数、效率和布局复杂性进行了研究,以在性能和易实现性之间取得平衡。

表 5-1 多相位设计目标
VIN12V输入电压
VOUT0.9V标称输出电压
ITDC200A热设计电流
IMAX240A最大电流
ISTEP150A最大负载阶跃
DCLL0.5mΩ直流负载线
ΔVOUT(直流)±1%VOUT 直流纹波
ΔVOUT(交流)±5%VOUT 瞬态规格要求
ΔVIN(直流)240mVppVIN 直流纹波
ΔVIN(交流)±360mVVIN 过冲和下冲
具有遥测功能的 PMBus是需要具有 VIN、IIN、VOUT、IOUT 和温度读数的 PMBus 接口

表 5-1 中的要求是企业主板上通用网络 ASIC 内核电压轨的典型规格要求。对于以前做过直流/直流开关设计的任何人而言,可能除了直流负载线和 PMBUS 要求外,大部分这些规格要求对他们来说都是十分简单的。

对于直流负载线,降压稳压器本质上表现为输出负载的固定电阻。从示例数字来看,在 ASIC 拉动 200A 负载的情况下,0.9V 的标称输出电压下降了 200A × 0.5mΩ,即 100mV,降至 0.8V。这将处理器的功耗降低了 20W,减轻了任何散热器或热解决方案的压力。这 20W 的差异并没有被调节器消散,只是没有从输入电源获取。当负载电流降至 200A 以下时,输出电压相应升高。Topic Link Label5.5负载线还通过减少所需的输出电容器数量,使满足瞬态规格要求变得更加容易,如 中所述。

™电源管理总线,即 PMBus,是一种基于 I2C 的开放式业界通用接口,可在许多现代单相和多相稳压器上找到。实施时,总线允许轻松调整输出电压、报告负载情况和 FET 温度以及完成故障记录。如果在控制器中使用数字或混合调制器,则在设计验证期间,还可以使用 PMBus 来改变转换器的补偿。