ZHCAA82B April 2017 – April 2021 CSD95490Q5MC , TPS40140 , TPS40322 , TPS40422 , TPS40425 , TPS40428 , TPS51631 , TPS53622 , TPS53631 , TPS53632 , TPS53641 , TPS53647 , TPS53659 , TPS53661 , TPS53667 , TPS53679 , TPS53681
图 2-1图 2-2多相降压稳压器是一组并联的降压功率级器件,如 和 中所示,每一个都有自己的电感器和功率 MOSFET 组。这些元件合称为相位。这些相位并联在一起,共用输入和输出电容器。在稳定状态运行期间,各个相位在整个切换期间以等于 360°/n 的间隔激活,其中 n 是相位总数。图 2-2 显示了 TPS53679 多相控制器演示板和用于六相设计的 TI 功率级。
图 2-1 多相稳压器示例
图 2-2 突出显示了控制器和功率级 IC 的 TPS53679 演示板现如今的控制器通常支持需要二到八个相位的应用。存在将相位计数扩展到 12 或更多的技术,但这些技术超出了本文的范围。通用准则是,最大相电流应保持在 30A 至 40A 之间。根据预算、效率目标和可用的冷却方法,可以增加最大相电流,但强烈建议在进行设计之前充分研究其影响。