ZHCAA71B january 2021 – august 2023 TPS544C26 , TPS548A28 , TPS548B28 , TPS548C26 , TPS54J061
表 1-1 重点介绍了适用于为 Sapphire Rapids 应用供电并集成了 MOSFET 的最新负载点直流/直流转换器;但是,根据设计,它们也能满足多种市场应用的需求。这些器件旨在实现快速瞬态响应、高效率、良好的热性能和高输出电压精度。请注意,在表 1-1 中推荐了不同的控制架构。
固定频率控制架构将提供可预测的开关频率,并可与外部时钟同步。在使用数据转换器和高速模拟电路的噪声敏感型应用中,适合采用电流模式或电压模式控制。另一方面,与采用电压或电流模式控制的器件相比,采用恒定接通时间控制的器件对快速变化的负载分布具有更快的瞬态响应,其原因在于没有内部时钟来控制开关频率。有几款器件搭载了 PMBus 或 I2C,具有自适应电压调节和裕度调节功能。集成了带遥测功能的 PMBus 或 I2C 的器件会向主机报告电压、电流和温度信息。
现已提供支持串行电压识别 (SVID)、带有集成 MOSFET 的直流/直流转换器,如果输出电流更低,可提供比基于多相控制器的解决方案更小、更易于设计的解决方案。TPS53820 最多提供两个输出,可在 VR13.HC 应用中为低电流 SVID 电源轨供电,例如 VCCANA (5.5A) 和 P1V8 (4A);TPS544C26 与 Intel VR13 SVID 兼容,适用于 Eagle Stream 和 Birch Stream 应用。
IOUT 范围 | 恒定导通时间控制和 多源采购 | 固定频率控制 | 具有 I2C 和遥测功能的 SVID 转换器 | 带遥测功能的 PMBus/I2C |
---|---|---|---|---|
具有集成式 MOSFET 的直流/直流转换器 | ||||
≤2A | TPS562231 | TPS62902 | TPS53820 | 不适用 |
2A – 3A | TPS563231 | TPS53820 | 不适用 | |
3A – 6A | TPS54J061 | TPS543620 | TPS53820 | TPS546A24A |
6A – 8A | TPS568231 | TPS543820 | TPS544C26 | TPS546A24A |
8A – 12A | TPS56C231 | TPS542A52 | TPS544C26 | TPS546B24A |
12A – 15A | ||||
15A – 20A | TPS548B28 | TPS543B22 | TPS544C26 | TPS546B24A |
20A – 25A | TPS543B20 | TPS544C26 | TPS546D24A | |
25A – 35A | TPS548C26 | TPS543C20A | TPS544C26 | TPS546D24A |
>35A | 不适用 | 2 个 TPS543C20A | 不适用 | 2 个 TPS546D24A |
串行电压识别 (SVID) 控制器 | ||||
双通道,8 相 (EGS) | TPS53689 | |||
双通道,12 相 (EGS) | TPS536C9 | |||
BHS:联系 TI,获取双通道 8 相和 12 相控制器 | ||||
智能功率级 | ||||
采用 5x6mm 封装的 90A NexFET™ 智能功率级 | CSD95410 | |||
采用 4x5mm 封装的 50A NexFET™ 智能功率级 | CSD95420 | |||
BHS:联系 TI,了解正在开发的智能功率级 | ||||
低压降稳压器 | ||||
1.5A | TPS74801 | 具有软启动、PG 和使能功能的线性稳压器 |