ZHCAA71B january 2021 – august 2023 TPS544C26 , TPS548A28 , TPS548B28 , TPS548C26 , TPS54J061
对于低电流轨,具有用户可编程软启动功能的线性稳压器可通过减少启动时的容性浪涌电流来减小输入电源上的应力,特别是在存在高容性负载或者是处理器需要多个旁路电容器的情况下。TPS74801 可调线性稳压器提供了单调(非负斜率)软启动功能,非常适合为许多不同类型的处理器供电。图 5-1 中的启动波形显示了启动时间在几个软启动电容值之间的变化。