ZHCAA54B January 2022 – June 2022 TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1
图 2-1 显示了一个简化的混合 CAN FD 网络。ECU3 和 ECU6 是支持局部联网的 ECU。其余的 ECU 不支持 PN。ECU1 和 ECU8 表示终端位置。CAN 总线表示 CANH 和 CANL 信号。以下各节中介绍的支持 PN 的 ECU 与该图中的 ECU3 和 ECU6 相关。
若要了解应用中的局部联网,需要了解支持 PN 的 CAN 收发器。接下来将介绍局部联网的工作模式及影响,然后深入研究睡眠模式以及如何利用 PN 来创建两种不同级别的睡眠。为了说明 PN 的工作原理,我们提供了一个关于 CAN 帧的简要说明,随后将进行更详细的说明。最后,将介绍与上述简化网络类似的混合网络是如何运行的。