ZHCAA54B January   2022  – June 2022 TCAN1145-Q1 , TCAN1146-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介 – 局部联网
  4. 2局部联网应用
    1. 2.1 工作模式和局部联网
    2. 2.2 睡眠模式和局部联网
    3. 2.3 唤醒帧
    4. 2.4 传统高速 CAN、CAN FD 和 PN
    5. 2.5 混合网络信息
  5. 3CAN 帧和唤醒帧
    1. 3.1 CAN 帧结构
    2. 3.2 唤醒帧
      1. 3.2.1 ID 字段匹配
      2. 3.2.2 数据长度代码 (DLC) 匹配
      3. 3.2.3 数据匹配
      4. 3.2.4 CRC 匹配
      5. 3.2.5 Acknowledge 字段匹配
    3. 3.3 错误计数器
    4. 3.4 选择性唤醒 FD 被动
  6. 4选择性唤醒寄存器
  7. 5配置局部联网功能
    1. 5.1 有效 CAN 消息 ID 示例
    2. 5.2 有效数据示例
  8. 6总结
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

CAN 帧结构

若要了解如何在 CAN 局部联网中使用唤醒帧 (WUF),必须首先了解 CAN 帧的结构。在图 3-1 中,高电平信号表示 CAN 总线是隐性的(逻辑 1),而低电平信号表示 CAN 总线是显性的(逻辑 0)。

使用了两种基于 ID 位数的格式。如图 3-1 所示,有一种被称为传统基帧格式 (CBFF) 的 11 位 ID 格式和一种被称为传统扩展帧格式 (CEFF) 的 29 位 ID 格式。以下是名称和说明列表:

  • IDLE – 当 CAN 总线处于空闲状态时,该总线将为隐性或“1”。
  • SOF – 帧起始,显性位或“0”。
  • ID[10:0] - CBFF 中的基本 ID 或 EXT_ID[28:18],CEFF 中扩展 ID 的前 11 位。它们具有相同的配置位。
  • EXT_ID[17:0] - CEFF 中扩展 ID 的剩余 18 位。
  • RTR – 远程传输请求。“1”表示远程帧(DLC 长度为零)。“0”表示数据帧。对于 WUF,该位必须为“0”。
  • IDE – 标识符。“1”表示 CEFF(扩展 ID),而“0”表示 CBFF(基本 ID)。
  • FDF – FD 格式指示符,用于说明帧是传统 CAN (0) 还是 CAN FD (1)。对于 WUF,该位必须为“0”。请注意,对于 CAN-FD 帧,该 FDF 位之后的结构与任一传统 CAN 帧都不同,此处不做介绍。
  • DLC – 四位数据长度代码,说明帧中有多少数据字节。8-15 的值将被解释为 8 个字节。
  • SRR – 替代 RTR。始终为“1”。
  • r1 – 保留位。始终为“0”。
  • CRC – 15 位循环冗余校验,用于确定信息的完整性。
  • Del – 定界符位。始终为“1”。
  • ACK – 确认。CAN 帧的发送方将发送“1”,而 CAN 帧的所有接收方在 CRC 正确时发送“0”,在 CRC 不正确时发送“1”。
图 3-1 CAN 帧结构