NEST007 march   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 整合的重要性
  4. 3 FMCW
  5. 4 頻擾
  6. 5 混波器
  7. 6 FFT 和峰值偵測
  8. 7 以您想要感測的方向進行波束控制
  9. 8 校準
  10. 9 結論
  11. 10相關網站

混波器

混頻器可將發送和接收訊號之間的頻率差相乘 (方程式 3):

方程式 3. y M = y T × y R

根據基本三角函數規則,混頻器的輸出是兩個正弦的總和:一個是 f_TX 和 f_RX 之間的頻率差,另一個是總和。

將混頻器的輸出穿過低通濾波器可恢復 IF 訊號,此訊號的頻率是發送器與接收器之間的頻率差。

方程式 4 以下列方式表示積化和差公式:

方程式 4. s i n ( x ) × s i n ( y ) = 1 2 × ( c o x ( x - y ) + c o x ( x + y ) )

混頻器的輸出會穿過低通濾波器,產生 IF,其為發送器與接收器之間的差異 (因此數量與飛時測距成正比)。

方程式 5 為產生的 IF 訊號:

方程式 5. y I F = cos ⁡ ( 2 π [ - f 0 δ     -   2 × K   × δ × t   +   K   × δ 2 ] )

ADC 將訊號數位化;請注意,訊號的頻率遠低於頻擾的頻率,因此透過正常 ADC 很容易通行。例如,IWR6843 中 ADC 的最大取樣頻率是 25 MHz。

從 方程式 5 可以清楚看到用於測量胸部移動的心率和呼吸率的都卜勒元素。