NEST007 march   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2. 1 簡介
  3. 2 整合的重要性
  4. 3 FMCW
  5. 4 頻擾
  6. 5 混波器
  7. 6 FFT 和峰值偵測
  8. 7 以您想要感測的方向進行波束控制
  9. 8 校準
  10. 9 結論
  11. 10相關網站

結論

TI mmWave 裝置包括 FMCW 雷達所需的高階整合功能,只需一個外部 40-MHz 晶體即可對完整的前端進行計時。此類產品可偵測三種尺寸的細微都卜勒動作,包括偵測人體呼吸和心率。

多重 TX 鏈與相移器的進一步整合,允許發送波束形成與波束控制在縮小的視角中改善 SNR,並維持 3D 感測的 MIMO 運作。

最後,整合所有類比零組件的監控與校準,在裝置使用壽命期間提供一致的性能。這種程度的類比整合使多患者非接觸式生命跡象感測器能夠在家中使用。