KOKY064 March 2025 DRV7308
스마트폰, 보청기, 카메라 렌즈와 같은 제품을 위해 장치가 엄청나게 작거나 얇아야 하는 경우 WCSP(웨이퍼 칩 스케일 패키지)가 가장 좋은 옵션입니다. 이러한 패키지는 실리콘 표면에 I/O를 만들어서 웨이퍼에 직접 제작됩니다. 그림 15에 표시된 초소형 전류 센스 증폭기와 같은 WCSP는 컴팩트한 특징에도 불구하고 안정성을 보장하려면 개선이 필요합니다. 특수 오버코트가 PCB의 기계적 응력으로부터 칩을 보호하며, 최적화된 금속공학을 통해 열 응력과 굽힘 및 낙하와 같은 잠재적인 기계적 시험을 견딥니다. 회사 블로그 패키징의 힘을 읽고 엔지니어가 더 작은 설계를 만드는 데 TI가 어떤 도움을 주는지 알아보세요.
그림 15 EZShunt™ 패키지 기술이 적용된 INA700 전류 센스 증폭기는 1.2mm x 1.33mm WCSP 패키지로 제공되며, 총 면적은 1.637mm2입니다. 통합된 2mΩ 구리 리드프레임은 션트 저항 역할을 합니다.