KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
그림 95 에서는 위상 변이 듀얼 액티브 브리지(DAB) DC/DC 컨버터의 일반적인 제어 루프를 보여줍니다. 이 시스템에는 두 가지 제어 루프가 있습니다. (a) 외부 전압 루프 및 (b) 내부 전류 루프
전압 루프의 경우 출력 전압은 그림 95에서 MCU의 ADC(Vfb로 표시됨)에 공급됩니다. Vfb는 레퍼런스 전압과 비교됩니다(Vref로 표시됨). 측정된 전압과 레퍼런스 전압 사이의 오차는 보상기에 전달되며, 보상기는 PID 컨트롤러로 구현될 수 있습니다. 전압 루프의 출력은 내부 전류 루프의 레퍼런스(Iref)로 사용됩니다. 내부 전류 루프(GI)의 보상기는 감지된 전류(IOUT)의 레퍼런스(Iref)와 실제 값을 비교하고 이 오차를 사용하여 전류 방향에 따라 PWM 파형의 위상을 선도 또는 지연 브리지로 조정합니다. 정전류 충전의 경우 전압 루프는 선택 사항이며, 보호 목적으로만 구현할 수 있습니다. 지속적인 전력 충전을 위해서는 두 루프가 모두 필요합니다. 위상 편이에 대한 이론적 제한은 ±π이며, 실제 구현 방법은 이것보다 훨씬 작습니다.
그림 95 위상 전환 제어를 지원하는 DAB(이중 활성 브리지) DC/DC 컨버터의 일반적인 제어 루프