KOKY056 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
๊ทธ๋ฆผ 35์ GPIO123์ ๋ํ ์ ๋ ฅ์ธ ํด๋ก ์ ํธ SD1_C1๊ณผ GPIO122์ ๋ํ ์ ๋ ฅ์ธ ์์ ์ ํ ๋ฐ์ดํฐ ์ ํธ SD1_D1์ ์ค์ค๋ก์ค์ฝํ ์ธก์ ์ ๋ณด์ฌ์ค๋๋ค. ์ด ์ธก์ ์์ GPIO123์ ์๋ ๊ทธ๋ฆผ๊ณผ ๊ฐ์ด ์ํํธ์จ์ด์ ์ํด ๋ฐ์ ๋์ง ์์ต๋๋ค.
// Set 3-sample qualifier for GPIO122 and GPIO123 and do not invert GPIO123
GPIO_SetupPinOptions(122, GPIO_INPUT, GPIO_QUAL3); // GPIO123 not inverted
GPIO_SetupPinMux(122,GPIO_MUX_CPU1,7); // MUX position 7 for SD1_D1
GPIO_SetupPinMux(123,GPIO_MUX_CPU1,7); // MUX position 7 for SD1_C1
๋ฐ์ดํฐ SD1_D1์ SD1_C1์ ์์น ์์ง์์ TMS320F28379D SDFM์์ ์ํ๋ง๋ฉ๋๋ค. ์ด๋ GPIO123์์ ๋ฐ์ ๋์ง ์์ ํด๋ก ์ ํธ์ ์์น ์์ง์ ํด๋นํฉ๋๋ค. TMS320F28379D์์ ์ํ๋ง๋ ๋ฐ์ดํฐ๋ ํญ์ ๋ ผ๋ฆฌ '1'์ด์์ผ๋ฉฐ, ์๋ ํ์๋ ๊ฒ์ฒ๋ผ CCS(Code Composer Studioโข)์ Sinc3 OSR64 ํํฐ = +16384์ ์ถ๋ ฅ์ ํตํด ๊ฒ์ฆ๋์์ต๋๋ค.