KOKT149 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1나이퀴스트 규칙
  4. 2프로세스 게인이란?
  5. 3주파수 계획을 세우는 이유
  6. 4주파수 계획에서 흔히 발생하는 위험
  7. 5데시메이션을 사용한 적절한 주파수 계획의 장점
  8. 6이론적 예: 데시메이션을 사용한 주파수 계획
  9. 7실제 환경에서의 예: 데시메이션을 사용한 주파수 계획
  10. 8결론
  11. 9관련 웹사이트

데시메이션을 사용한 적절한 주파수 계획의 장점

효과적인 주파수 계획은 리시버 시스템 설계를 개선하는 몇 가지 이점을 제공합니다. 한 가지 장점은 향상된 스퍼 억제입니다. 디지털 데시메이션 필터는 종종 -85dBFS의 억제 수준까지 스퍼를 효과적으로 감쇠하여 신호 성능이 더욱 깨끗해지고, 대역 외 스퓨리어스 잡음보다 원하는 신호를 위한 ADC의 동적 범위를 더 잘 활용하게 됩니다.

또 다른 이점은 ADC의 데이터 처리량이 낮아진다는 것입니다. 데시메이션을 통해 ADC의 출력 데이터 속도를 낮추면 더 작고, 더 경제적인 FPGA로 ADC와 상호작용할 수 있습니다. 이렇게 전송되는 데이터가 줄어들면 하드웨어 요구 사항이 간소화될 뿐만 아니라, 시스템이 듀얼 대역 또는 쿼드 대역에서 작동할 수 있어 여러 RF 대역을 동시에 샘플링할 수 있습니다.

시스템을 소프트웨어만으로 완전히 재구성할 수 있다는 것도 ADC에서 데시메이션을 사용할 때의 또 다른 큰 이점입니다. 시스템에 예상되는 최대 데이터 속도를 지원하기 위해 ADC와 FPGA 간 하드웨어 인터페이스를 계획할 수 있으며, 덕분에 낮은 데이터 속도나 더 좁은 대역폭에서 많은 다른 시스템을 작동할 수 있는 능력이 확대됩니다. 소프트웨어 재구성 가능 시스템은 여러 시나리오에 배포해야 하는 애플리케이션에서 특히 유용합니다.

리소스 절약 역시 효과적인 주파수 계획의 중요한 이점입니다. 고속 직렬 데이터 레인이나 저전압 차동 신호 쌍에 관계없이 출력 레인의 수를 줄일 수 있으므로, ADC와 FPGA 모두에서 소중한 핀을 절약할 수 있고 사용률이 높아집니다. 이는 인쇄 회로 보드 면적과 전력 제약이 있는 고채널 시스템에서 특히 중요합니다.