KOKT149 May 2025
이러한 이득에도 불구하고 잘못된 주파수 계획을 수립하면 ADC의 성능을 저하시키는 문제로 이어질 수 있습니다. 한 가지 일반적인 과제는 나이퀴스트 영역의 중첩입니다. 입력 신호를 잘못 계획하면 나이퀴스트 영역의 경계 안에 들어가 시스템 성능을 하락시키는 앨리어싱 효과가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하려면 고려 중인 나이퀴스트 영역과의 스펙트럼 무결성을 유지할 수 있도록 신호를 적절한 주파수 대역 내에 할당해야 합니다.
클록 스퍼 오염 역시 자주 발생하는 또 다른 문제로, 특히 저품질의 클로킹 장치 또는 최적이 아닌 클록 분배를 사용하는 경우에 발생합니다. ADC 스펙트럼으로 변조된 이러한 스퓨리어스 신호는 알려진 오프셋 스퍼를 발생시켜 민감한 애플리케이션에 심각한 영향을 줄 수 있습니다. 더 높은 품질의 클로킹 솔루션을 사용하는 것과 같은 방법으로 클로킹 인프라를 신중하게 설계하면 이러한 효과를 완화하는 데 도움이 됩니다. 또 다른 가능한 방법은 이 오프셋 주파수에서 고차 대역 제거 필터로 데이터를 디지털 필터링하는 것입니다. 다만 잘못 구현하면 원하는 신호가 스퍼와 함께 제거될 수 있습니다.
극복해야 할 또 다른 과제는 엄격하게 변조된 3차 상호 변조 왜곡 스퍼의 수정입니다. 이러한 스퍼는 거의 항상 통과 대역 내에 속하며, 스퓨리어스가 없는 동적 범위를 제한하는 스퍼인 경우가 많습니다. 데시메이션 인수가 매우 높은 경우 이러한 톤이 감쇠 대역 내에 포함될 수 있습니다. 하지만 대부분의 다중 톤 시스템에서는 그럴 가능성이 낮습니다. 본질적으로 단일 톤 시스템보다 더 큰 순간 대역폭이 필요하기 때문에 그러한 대형 데시메이션 필터를 통합할 수 없기 때문입니다.
마지막으로 대역폭과 동적 범위의 절충점을 살펴보아야 합니다. 데시메이션이 스퓨리어스 신호와 고조파를 억제할 수 있지만 순간 대역폭이 감소하게 됩니다. 이러한 절충점의 균형을 유지하는 것이 특정 애플리케이션 요구 사항에 맞는 최고의 성능을 달성하는 데 필수적입니다.