KOKT004 February   2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   마이크로컨트롤러를 제대로 고르는 일이 복잡할 필요는 없습니다
  2.   MCU의 핵심: 최저 비용에 보다 우수한 성능
  3.   폭넓은 확장성
  4.   최적의 비용
  5.   간편한 사용

폭넓은 확장성

핀 대 핀 호환성과 소프트웨어 호환성으로 하드웨어와 소프트웨어 투자에서 최대한 많은 것을 얻으세요. 핀 수가 적은 기본 32MHz MCU부터 통합성이 더 높고 CAN-FD와 최고의 아날로그를 지원하는 MSPM0G350x 80MHz MCU까지, MSPM0는 모든 애플리케이션 용도로 최적화된 기능 세트를 갖추고 있습니다.

GUID-20221212-SS0I-5RC2-GRFB-PW92XGNJZG3P-low.svg
GUID-20221212-SS0I-R1LZ-9SMN-DRRN4VNMBM3L-low.svg
컴퓨팅 요구가 증가할 미래에 대비
  • 애플리케이션이 더 높은 성능을 요구하는 경우 32MHz에서 최대 80MHz까지 확장 가능
  • 나누기, 제곱근, 곱셈-누적 및 삼각 함수에 가속화 사용 가능
  • 단 2개의 대기 상태로 80MHz에서 플래시 메모리로부터 실행함으로써 단 64MHz에서 2개의 대기 상태로 제한되는 경쟁 솔루션 대비 20% 이상 컴퓨팅 성능을 높일 수 있습니다.
광범위한 메모리 및 패키지 옵션

자세한 정보

  • 단 8KB에서 시작해 온칩 플래시 128KB까지 확장하며, 싱글 사이클 최대 32KB, 저전력 SRAM을 지원합니다.
  • MSPM0 G 시리즈 MCU는 업계에서 가장 작은 20핀 리드형 패키지 내 128KB 플래시로 CAN-FD를 지원합니다.
  • 16핀 리드형 SOT 패키지가 경쟁사 SOIC-8 MCU의 PCB 면적 대비 절반 면적에서 2배 수의 핀을 제공합니다.
3단계 확장으로 업계 선도 아날로그

자세한 정보

  • 기본 애플리케이션의 경우 MSPM0는 윈도우 콤퍼레이터와 하드웨어 평균화(최대 14비트 결과)를 포함해 여러 편리한 기능을 장착한, 빠르고 정확한 12비트 SAR ADC를 사용해 간편하고 정확한 감지를 지원합니다.
  • MSPM0L13xx 제품군에서는 MCU에 콤퍼레이터와 업계 최초 제로 드리프트 초퍼 안전화 연산 증폭기를 추가해 설계자가 정확도를 저해하지 않으면서 더 많은 PCB 구성 요소를 제거할 수 있도록 했습니다.
  • MSPM0G150x 및 MSPM0G350x 제품군은 듀얼 동시 샘플링 SAR ADC, 고속 콤퍼레이터 3개, 제로 드리프트 초퍼 안정화 연산 증폭기 2개 및 12비트 전압 DAC를 제공합니다.