KOKT004 February   2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   마이크로컨트롤러를 제대로 고르는 일이 복잡할 필요는 없습니다
  2.   MCU의 핵심: 최저 비용에 보다 우수한 성능
  3.   폭넓은 확장성
  4.   최적의 비용
  5.   간편한 사용

MCU의 핵심: 최저 비용에 보다 우수한 성능

임베디드 시스템에서 MCU가 책임지는 3가지 핵심 사항은 다음과 같습니다. 실제 세계를 정확하고 신뢰성 있게 측정해야 하고, 측정 데이터를 처리해 중요한 결정을 내리며, 출력 모듈 또는 통신 인터페이스를 통해 그 결정을 실행에 옮겨야 합니다. 이러한 필수 기능 세 가지가 하나의 집적 회로(IC)에 담기기 때문에 디바이스 선택이 쉽지 않습니다. 이 세 가지를 모두 잘 수행하는 MCU를 선택한려다 보면 확장성, 비용, 또는 사용 용이성 측면에서 마이너스가 되는 절충을 하는 경우가 많습니다. TI의 확장성 있고, 비용 최적화된, 그리고 사용하기도 간편한 MSPM0 MCU 포트폴리오에서 가장 핵심적인 부분은 바로 MCU의 이러한 세 가지 핵심 책임 사항을 타협 없이 모두 더 잘 수행함으로써 무한한 가능성을 만들어내는 것입니다.


GUID-20221212-SS0I-TX66-VDQZ-WMWXXD2MMTWQ-low.svg

MCU 애플리케이션 요구서항도 시간이 지나면서 진화하고 있습니다. 신규 프로젝트의 경우 비용 감축을 지원하거나, 새로운 기능을 추가하거나, 또는 공급 연속성을 개선하기 위해 바꿔야 하는 경우가 많습니다. MSPM0는 폭넓은 확장성을 갖추고 있기 때문에 엔지니어들은 최종 목적지에서 저비용 디바이스를 요구하든 더 높은 성능의 디바이스를 요구하든 하드웨어와 소프트웨어를 재사용하면서 시작 지점에서 출발해 최종 목적지에 도달할 수 있습니다. MSPM0는 핀 대 핀 호환성과 소프트웨어 호환성을 염두에 두고 완전히 새로 개발되었기 때문에 설계자들은 다양한 플래시 메모리 옵션뿐 아니라 다양한 아날로그 주변 장치, 디지털 주변 장치 및 컴퓨팅 성능에 걸쳐 확장할 수 있습니다.

옵션 더 보기. 무한한 가능성.

GUID-20221215-SS0I-MQ28-QJHH-CFQLBXTPGLJB-low.svg

가전 제품: 간단한 센서와 사용자 인터페이스 모듈부터 FOC 모터 드라이브까지 모든 것이 구현 가능합니다
건물 자동화: 온칩 아날로그 및 저전력 아키텍처를 이용해 보다 정확한 건물 보안 및 화재 안전 시스템을 지원합니다
공장 자동화: 확장성 있는 메모리 옵션으로 최소형 패키지 설계 및 주변 온도 125°C 지원
그리드 인프라: 회로 모니터링 애플리케이션에서 업계를 선도하는 콜드 스타트 시간, 에너지 계량 및 모니터링 용도의 TI 계측 프런트 엔드와 페어링 가능
조명: DALI 프로토콜 지원을 추가하고, FreeRTOS로 구축하고, 데이터 스토리지를 위해 최대 100,000 플래시 프로그램 삭제 주기를 활용하세요
의료용: 일체형 초퍼 증폭기로 의료 모니터링 애플리케이션에서 BOM 감소
모터 드라이브: 보다 빠르고 보다 정확한 ADC에서 나오는 보다 높은 CPU 성능을 이용해 사다리꼴 및 FOC 알고리즘을 구현
전력 공급: 프로그래밍 가능한 충전 및 측정 애플리케이션을 위한 저압측 전류 감지 통합
유선 통신: 브리지 CAN-FD, LIN, DALI, 스마트 카드, 맨체스터, IrDA, SM-BUS, 1선 등

다음 MCU 설계는 MSPM0 MCU로 시작해 업계에서 가장 최적화된 소프트웨어와 저비용 MCU 생산 능력에 대한 최대 규모의 투자에 따른 이점을 누리면서 시장 출시 시간과 비용을 줄여보세요.