KOKT004 February   2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   마이크로컨트롤러를 제대로 고르는 일이 복잡할 필요는 없습니다
  2.   MCU의 핵심: 최저 비용에 보다 우수한 성능
  3.   폭넓은 확장성
  4.   최적의 비용
  5.   간편한 사용

간편한 사용

비용 제약이 있는 제품을 위해 임베디드 시스템을 구축할 때는 출시 시간이 디바이스 비용 만큼이나 중요할 수 있습니다. MSPM0 MCU는 제품 출시를 정말 손쉽게 만들어주는 TI 개발 소프트웨어 및 툴과 타사 소프트웨어 및 툴을 포함해 포괄적인 개발 에코시스템의 지원을 받습니다. MSPM0 MCU를 이용해 신속하게 아이디어를 제품으로 구현하세요.

MSPM0 개발 에코시스템

그래픽 구성

자세한 정보

  • TI SysConfig 그래픽 구성 환경을 이용하면 MSPM0 디바이스를 간단하게 구성할 수 있습니다. 예를 들어:
    • 실시간 충돌 관리 및 코드 생성을 이용한 핀 멀티플렉싱
    • 드라이버 초기화 코드 생성을 이용한 모든 MSPM0 주변 장치 모듈의 구성
    • 클록 종속성을 해결하기 위한 시각적 클록 시스템 구성
  • MSPM0 MCU 내부에 아날로그 신호 체인을 신속하게 설정하고 실시간으로 측정 결과를 시각화할 수 있는 TI 아날로그 구성기
최적화된 소프트웨어 개발 키트(SDK)
  • 공통 프레임워크로 모든 MSPM0 MCU를 지원하는 포괄적인 통합 소프트웨어 개발 키트(SDK)
  • 베어 메탈, 주변 장치 드라이버 추상화 및 RTOS 개발 모델에 대한 지원
  • 업계에서 가장 최적화된 주변 장치 드라이버(평균적으로 경쟁사의 낮은 수준 드라이버 코드 크기의 1/3)를 이용해 소형 플래시 메모리 디바이스나 성능 제약 요건이 있는 애플리케이션에서도 MSPM0 드라이버 라이브러리를 사용할 수 있습니다.
  • 다양한 애플리케이션을 위한 종합적인 미들웨어 라이브러리와 도구:
    • 모터 제어 라이브러리(FOC 기반 BLDC, 센서드 사다리꼴, 브러시드 DC 및 스테퍼 모터)
    • 에너지 계량 및 모니터링 라이브러리(계측 계산 및 ADC 인터페이싱 포함)
    • 포괄적인 안전 진단 라이브러리(IEC 60730 Class-B)
    • 최적화된 보안 부팅 라이브러리(최적화된 SHA256을 이용한 공개 키 암호화)
    • LIN, SMBus, DALI, 1-Wire 등을 위한 유선 통신 예제
  • FreeRTOS 실시간 운영 체제(OS)를 위한 기본 지원
  • 주변 장치를 빠르게 시작할 수 있는 200여 개의 코드 예제
신속한 프로토타입 제작
  • MSPM0 L 시리즈 32MHz LaunchPad™ 하드웨어 개발 키트(LP-MSPM0L1306)
  • MSPM0 G 시리즈 80MHz LaunchPad 하드웨어 개발 키트(LP-MSPM0G3507)
레퍼런스 설계 및 서브시스템
  • 전력 공급, 그리드 인프라, 공장 자동화, 의료 서비스, 가전 제품 등을 위한 TI 애플리케이션 레퍼런스 설계
  • 광범위한 유스 케이스를 포괄하는 간단한 MSPM0 서브시스템 레퍼런스. 예를 들어: ADC+DMA, 증폭기 토폴로지, 5V 로직 인터페이싱, PWM LED 드라이버, PWM DAC, 직렬 프로토콜 전환, 시스템 감시 등
광범위한 IDE & 도구 지원
종합적인 교육
  • TI MSPM0 Academy 모듈은 고객 애플리케이션 용도로 각 MSPM0 주변 장치를 최대한 활용하는 방법에 대해 단계별 교육을 제공합니다.
  • TI Precision Labs 모듈은 마이크로컨트롤러 애플리케이션 및 기술에 대한 심층적인 교육을 제공합니다.
  • MSPM0 G 시리즈L 시리즈에 대한 하드웨어 설계 가이드를 이용한 마스터 하드웨어 개발
  • MSPM0 G 시리즈L 시리즈를 위한 저전력 최적화 가이드를 이용해 최대 배터리 수명 추출
  • 사이버보안 기능 가이드를 이용한 MSPM0 MCU의 사이버보안 기능 이해
마이그레이션 가이드

MSPM0 개발 에코시스템에서는 MCU 전문가나 아날로그 설계 전문가가 아니어도 MCU를 최대한 활용할 수 있습니다. 지금 바로 LP-MSPM0L1306 LaunchPad 평가 키트로 시작해 텍사스 인스트루먼트의 MSPM0 MCU로 신속하게 프로토타이핑하고 제작할 수 있는 것의 무한한 가능성을 만나보세요.

지금 바로 TI.com에서 온라인으로 MSPM0 MCU 포트폴리오를 살펴보세요.