KOKT004 February   2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346

 

  1.   마이크로컨트롤러를 제대로 고르는 일이 복잡할 필요는 없습니다
  2.   MCU의 핵심: 최저 비용에 보다 우수한 성능
  3.   폭넓은 확장성
  4.   최적의 비용
  5.   간편한 사용

마이크로컨트롤러를 제대로 고르는 일이 복잡할 필요는 없습니다

새로운 설계 과제를 해결하기 위해 MCU를 선택하시든, 신제품 플랫폼에 걸쳐 최고의 확장성을 가진 MCU 제품군을 결정하려 하시든, 아니면 공급 연속성을 개선하고 비용을 절감하기 위해 단순히 기존 시스템을 재설계하려 하시든, Arm® Cortex®-M0+ MCU로 이루어진 TI의 MSPM0 포트폴리오는 꼭 맞는 솔루션을 제공해 드릴 겁니다. MSPM0는 단순히 마이크로컨트롤러 제품이 다가 아닙니다. 여기서 핵심은 고객이 MCU 전문가가 아니더라도 더 높은 시스템 비용 최적화와 더 높은 코드 재활용 및 개발 시간의 단축이 가능하다는 점입니다. MSPM0를 사용하면 정말 중요한 것, 즉 자사 제품과 실제 사용자 경험을 차별화하는 데 집중할 수 있습니다.

500여 종의 MCU 제품에서 최고의 아날로그 및 저전력 성능을 달성하는 데 있어 20여 년의 전문성을 바탕으로 설계한 TI의 MSPM0 포트폴리오는 비용 최적화와 미래 대비, 플랫폼 포팅을 단순화해 고객이 MCU를 이해하는 데 신경 쓰지 않고 대신 제품의 차별화된 기능에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

업계에서 가장 포괄적인 아날로그 옵션과 함께 폭넓은 확장성을 지닌 포트폴리오에 담긴 130여 종의 비용 최적화된 디바이스로 더 폭넓은 옵션의 이점을 누리고, MSPM0 MCU를 이용해 빠른 속도로 만들어낼 수 있는 것에서 무한한 가능성을 발견해 보세요. 업계 최소형 리드형 패키지와 더불어 저전력 임베디드 플래시 내부 생산 용량에 대한 TI의 업계 최대 규모 투자를 활용하는 다중 공급원 300mm 웨이퍼 생산 전략을 바탕으로 구축된 제품인 만큼, 다음 MCU를 다른 곳에서 찾을 이유가 전혀 없습니다.

GUID-20221219-SS0I-93NK-GHTW-0NFWWTC5FDQQ-low.png 폭넓은 확장성
  • 2개 단계의 소프트웨어 호환 컴퓨팅 성능 수준(32MHz와 80MHz)
  • 8개의 리드형 및 무 리드형 패키지 옵션에 걸친 핀 투 핀 호환성
  • 기본 ADC에서 연산 증폭기, 콤퍼레이터 및 DAC가 있는 듀얼 ADC로 확장 가능한 아날로그
GUID-20221219-SS0I-F3L7-ZDBR-NBTHQ9B1KD7S-low.png 최적의 비용
  • TI의 65nm 프로세스 기술로 구축해 최저 비용과 최저 전력을 구현
  • 업계 최소형 리드형 16핀, 20핀 및 28핀 패키지(공간이 절반인 경우 핀 개수를 2배로 늘림)
  • 제로 드리프트 초퍼 안정화 일체형 연산 증폭기로 BOM 감소
GUID-20221219-SS0I-3CC1-587K-XTZVRRZZJFF6-low.png 간편한 사용
  • 주변 장치, 클로킹, 아날로그 모듈, 핀 멀티플렉서 및 보안의 완벽한 그래픽 구성
  • 200여 개의 코드 예제로 업계에서 가장 최적화된 소프트웨어 드라이버 라이브러리
  • 진단, 모터 제어, 보안 부팅, 유선 통신 등을 지원하는 라이브러리
GUID-20221219-SS0I-KCFF-NSJM-PLBV0XZZNHTV-low.svg

플랫폼 기능

  • 강력한 Arm Cortex-M0+ 32비트 프로세서
  • 광범위한 1.62~3.6V 공급(허용 오차 10%로 1.8V 또는 3.6V)
  • 작동 온도 범위 최대 -40~125°C
  • 완전한 SRAM 보존성을 지원하는 유연한 1μA 32kHz 대기 모드
  • 최대 1%의 정확도를 가진 온칩 고주파 오실레이터
  • 사용 가능한 5V 허용 오픈 드레인 및 20mA 하이 드라이브 I/O
  • 대기 모드에서 4.5μs 이내에 32MHz 고속 클록 웨이크 해제
  • SAR ADC에서 11.2 유효 비트 수
  • MCU 부문 업계 최초의 제로 드리프트 초퍼 안정화 연산 증폭기
  • 플래시 메모리 및 SRAM에서 사용 가능한 ECC
  • 유연한 장치 보안 모드로 보안 부팅 가능