KOKA009 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   상표
  2. 1머리말
  3. 2AM62x 전력 관리 기능
    1. 2.1 저전력 모드
    2. 2.2 APM(능동 전원 관리)
    3. 2.3 전원 공급 장치 간소화
    4. 2.4 전원 솔루션
  4. 3저전력 프로세서 아키텍처 고려 사항
  5. 4AM62x 전력 소비
  6. 5전력 예상 툴
  7. 6결론

AM62x 전력 관리 기능

AM62 프로세서는 여러 가지 필수 기법을 사용해 활성 및 정적 상태 전력 소비량을 감소시킵니다. 표 2-1은/는 AM62x 전력 관리 기능 및 그에 따른 이점을 보여줍니다.

표 2-1 AM62x 전력 관리 기능
주요 기능 AM62x 전력 관리 장점
저전력 모드 DeepSleep, MCU Only, Standby, Partial I/O 더 긴 배터리 작동 수명 시간
APM(능동 전원 관리) 125 MHz에서 낮은 버스 클록 주파수 작동(OPP 로우) 저활동 사용 사례에서 저활동 전력 소비
DFS(동적 주파수 조정) 열 관리
전원 공급 장치 간소화

0.75V에서 최대 1.25GHz A53

0.85V에서 1.4GHz A53

코어 전원 공급 0.75V로 차별화된 저전력 능력

코어 전원 공급 0.75V로 더 높은 성능 제공

단일 코어 전원 공급

보다 간소화된 전원 도메인

전원 솔루션 비용 절감 및 보다 간소화된 전력 관리 소프트웨어 제어
저비용의 분리형 전원 솔루션을 제공하는 일체형 LDO로 간소화된 전원 시퀀싱

더 손쉬운 전체 시스템의 전원 솔루션 최적화

저비용 전력 솔루션

컴패니언 PMIC 새로운 저비용 PMIC AM62x에 대해 최적화된 저비용 PMIC