KOKA009 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   상표
  2. 1머리말
  3. 2AM62x 전력 관리 기능
    1. 2.1 저전력 모드
    2. 2.2 APM(능동 전원 관리)
    3. 2.3 전원 공급 장치 간소화
    4. 2.4 전원 솔루션
  4. 3저전력 프로세서 아키텍처 고려 사항
  5. 4AM62x 전력 소비
  6. 5전력 예상 툴
  7. 6결론

전원 솔루션

TI는 위와 같이 간소화된 전력 요건을 활용해 AM62x 프로세서용으로 두 가지 유형의 저비용 전력 솔루션을 개발했습니다. TPS65219는 구체적으로 AM62x 프로세서용으로 설계된 제품으로, 간소화된 전력 요건을 전적으로 활용해 AM62x 프로세서에 최저 비용 PMIC를 제공합니다. 개별 전원 솔루션은 전체 시스템 요구 사항에 맞게 최적화하거나 고객이 요구하는 여러 다른 전류 용량 또는 전원 공급 장치 개수를 충족하기 위해 전원 솔루션을 조정하는 데 필요한 확장성과 유연성을 제공합니다. 표 2-3은/는 AM62x 프로세서용으로 설개된 저비용 전원 솔루션 두 가지를 비교한 것입니다.

표 2-3 AM62x 전원 솔루션
개별 전원 단일 PMIC 솔루션
가용성 현재: (TPS6282x, TPS745xx, TLV7103318, TLV75518) TPS65219
전력 기능 AM62x 아날로그 통합을 이용한 전원 공급 간소화 2.7~5.5V 입력 공급
다중 입력 공급 장치를 지원: 3.3 V, 5 V AM62x/AM64x 프로세서용으로 개발된 단일 PMIC 솔루션
전류 용량 및 최저 비용을 위한 다양한 맞춤 요구 사항을 충족하기 위한 확장성 오토모티브 지원
전력 관리 기능 해당 없음 프로그래밍 가능한 전력 시퀀싱 및 기본 전압
기능 안전성 AM62x 기능을 이용한 고객 주도 구현 해당 없음
전원 솔루션 사이즈 예측 시스템 요구 사항 기반 확장 가능

81.54mm2, 4 x 4mm2 QFN, 0.4mm 피치

69.66mm2, 5 x 5mm2 QFN, 0.5mm 피치

AM62x EVM AM62x SK AM62Q SK