KOKA009 May 2022 AM623 , AM625
표 4-1은/는 다양한 SoC 상태에서 전력 소비와 전력 및 성능의 확장성을 보여줍니다. AM62 프로세서는 낮은 전력 모드 구현 및 기법을 이용해 1GHz로 구동되는 단일 A53 코어에서 500mW 미만의 전력 소비량을 달성합니다. 이러한 전력 소비량은 이전 세대에서 유사한 저전력, 저비용 프로세서가 달성한 전력 소비량의 거의 절반 수준에 해당됩니다. Quad A53 코어가 1.4GHz로 구동되는 4개 코어에서 모두 높은 스트레스 애플리케이션을 실행하는 경우에도 AM62x 프로세서 전력 소비량은 1W 미만이 될 수 있습니다.
|
1GHz로 구동되는 Cortex A53 0.75-V VDD_CORE |
1.4GHz로 구동되는 Cortex A53 0.85-V VDD_CORE |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
유휴 1xA53 (mW) |
Dhrystone 1xA53 (mW) |
Dhrystone 4xA53 (mW) |
유휴 1xA53 (mW) |
Dhrystone 1xA53 (mW) |
Dhrystone 4xA53 (mW) |
|
| VDD_CORE | 343 | 395 | 570 | 466 | 565 | 880 |
| VDDR_CORE | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 |
| VDDS_DDR | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 합계(I/O 및 아날로그 없이) | 391 | 444 | 622 | 513 | 614 | 933 |