KOKA009 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   상표
  2. 1머리말
  3. 2AM62x 전력 관리 기능
    1. 2.1 저전력 모드
    2. 2.2 APM(능동 전원 관리)
    3. 2.3 전원 공급 장치 간소화
    4. 2.4 전원 솔루션
  4. 3저전력 프로세서 아키텍처 고려 사항
  5. 4AM62x 전력 소비
  6. 5전력 예상 툴
  7. 6결론

APM(능동 전원 관리)

DFS(Dynamic Frequency Scaling, 동적 주파수 조정)은 장치의 OPP(Operating Performance Points, 작동 성능 지점)에 걸쳐 작동 주파수를 동적으로 조정하는 전력 관리 기법입니다. OPP는 특정 전력 상태를 정의하는 전압/주파수 쌍을 말합니다. 소프트웨어가 각 OPP에 대한 클록 주파수를 제어해 성능과 전력을 최적 지점으로 조정합니다. 장치는 Cortex-A53에서만 DFS를 지원합니다.

AM62x 프로세서는 더 낮은 주파수 작동을 OPP 로우(OPP Low)로 지원합니다. OPP 로우는 반드시 부팅 시점에 구성해야 합니다. OPP 로우에서는 성능 저감을 통해 활성 전력 소비량을 낮추기 위해 메인 CBASS 클록 주파수를 낮춥니다. 이 작동 조건에서는 일부 주변 모듈의 성능은 제한되거나 사용할 수 없습니다.