KOKA009 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   상표
  2. 1머리말
  3. 2AM62x 전력 관리 기능
    1. 2.1 저전력 모드
    2. 2.2 APM(능동 전원 관리)
    3. 2.3 전원 공급 장치 간소화
    4. 2.4 전원 솔루션
  4. 3저전력 프로세서 아키텍처 고려 사항
  5. 4AM62x 전력 소비
  6. 5전력 예상 툴
  7. 6결론

머리말

다양한 애플리케이션에서 임베디드 시스템의 인기가 높아지면서 단일 SoC로의 통합 수준도 높아지고 있습니다. 이처럼 통합 수준이 높아지면서 전력 손실 수준이 높아지고 열 시스템 비용이 늘어나며, 성능이 저하되고, 배터리 수명이 단축되고 있습니다. 이러한 문제점을 극복하려면 SoC를 대상 임베디드 시스템 내 사용이라는 맥락 정보를 바탕으로 정의, 구성 및 설계해야 합니다. 애플리케이션은 모두 각각 다르기 때문에 SoC에 맞는 작동 설정을 선택하면 최적 수준의 성능 및 전력을 달성할 수 있습니다. 여기서는 텍사스 인스트루먼트가 선보이는 차세대 Sitara MPU 디바이스인 AM62x 프로세서에서 개발된 새로운 기능 및 기법을 소개합니다.

AM62x 프로세서에는 64비트 아키텍처, 강력한 3D 그래픽 엔진, 일반 용도 사용 및 애플리케이션 도메인에서 풀 FFI(freedom-from interface) 사용 시 안전을 보장하기 위한 일체형 M4F MCU 채널, 기초 및 차량용/산업용 보안을 위한 듀얼 코어 M4F, 디바이스 리소스를 위한 전용 R5F 코어 및 저전력 관리를 적용한 고성능 쿼드 코어 Cortex A53이 탑재되어 있습니다. 이 디바이스의 모듈형 아키텍처는 연결성, 전력, 보안, 안전성 및 비용 등과 같은 필수 시스템 리소스를 희생하지 않고 여러 가지 저전력 모드를 지원하면서 성능을 제공합니다. 그림 1은 높은 수준에서 본 AM62x 프로세서 블록 다이어그램입니다.

GUID-59F491EB-3953-4F5B-9283-2BB458E2C924-low.png그림 1-1 SitaraTM AM62x 프로세서의 블록 다이어그램