KOKA009 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   상표
  2. 1머리말
  3. 2AM62x 전력 관리 기능
    1. 2.1 저전력 모드
    2. 2.2 APM(능동 전원 관리)
    3. 2.3 전원 공급 장치 간소화
    4. 2.4 전원 솔루션
  4. 3저전력 프로세서 아키텍처 고려 사항
  5. 4AM62x 전력 소비
  6. 5전력 예상 툴
  7. 6결론

결론

AM62 프로세서는 애널리틱스 또는 인간-기계 인터페이스 기능으로 엣지 디바이스에서 저전력 임베디드 시스템을 구현합니다. 저전력 모드 및 저활성 전력 소비 기능으로 히트싱크 팬 없이도 다양한 배터리 작동 애플리케이션 및 소형 폼 팩터 제품 디자인을 지원합니다. 고유한 0.75V 코어 전압 작동과 전력 관리 기능이 성능 및 전력 소비를 조정해 각 고객 애플리케이션에 맞게 최적화하고, 고급 아날로그 통합을 이용해 간소화된 저비용 전력 솔루션을 제공합니다.