ZHCSCW8L March 2014 – May 2025 WL1807MOD , WL1837MOD
PRODUCTION DATA
| 特性(1) | 条件(2) | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低功耗蓝牙调制特性 | ∆f1avg | 调制数据 = 4 1s,4 0s:111100001111... | 240 | 250 | 260 | kHz |
| ∆f2max ≥ 至少 99.9% 的 Δf2max 的限值 | 调制数据 = 1010101... | 195 | 215 | |||
| ∆f2avg、∆f1avg | 85% | 90% | ||||
| 低功耗蓝牙载波频率漂移 | lf0 – fnl,n = 2,3 ….K | -25 | 25 | kHz | ||
| 低功耗蓝牙漂移率 | lf1 – f0l 和 lfn – fn-5l,n = 6,7….K | 15 | kHz/50µs | |||
| 低功耗蓝牙初始载波频率容差(3) | fn – fTX | ±75 | ±75 | kHz | ||