ZHCSVK6C January 2024 – March 2024 UCC33420-Q1
ADVANCE INFORMATION
引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
VINP 至 GNDP(3) | -0.3 | 6 | V | |
EN/FLT 至 GNDP | -0.3 | 6 | V | |
VCC 至 GNDS (3) | -0.3 | 6 | V | |
SEL 至 GNDS (3) | -0.3 | 6 | V | |
TA=25°C 时的总 VCC 输出功率,POUT_VCC_MAX (2) | 1.65 | W | ||
工作结温范围,TJ | -40 | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |