ZHCSVK6C January 2024 – March 2024 UCC33420-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC33420-Q1 具有故障报告机制,可针对器件上导致关断的故障情况向系统级 MCU 或监控电路发出警报。如果发生输入过压,则会出现过热或输出欠压保护故障。初级侧控制器和故障监控系统将启用一个电流源,在 tFault 期间灌入 IFault 电流。如果在 MCU 和 EN/FLT 引脚之间连接了一个 >18kΩ 电阻,则当发生导致器件关断的上述故障之一时,VFLT 将在相同的 tFault 持续时间内被拉至低电平,如图 6-2 所示。如果系统不需要故障报告机制,则 EN/FLT 引脚可直接连接到使能源电压,而无需 18kΩ 电阻器。
该器件具有自动重启功能,仅当发生输出欠压或过热故障时器件才会关断。在 tFault 结束后,将启动 160ms 计时器,该器件将执行新的软启动序列,如图 6-3 所示。如果故障已消除,VCC 将成功软启动至稳压状态。如果故障仍然存在,器件将再次关断并报告故障。只要发生故障,该器件就能够在断续模式下安全地连续运行。