ZHCSVK6E January 2024 – December 2024 UCC33420-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC33420-Q1 器件使用自适应展频调制 (SSM) 算法对内部振荡器进行调制,以降低器件的噪声发射。自适应 SSM 算法在每个突发周期内确保在两个频带之间进行完整的开关频率扫描,不受负载条件的影响,从而在不同负载条件下实现一致的展频调制效果。此外,UCC33420-Q1 使用先进的内部布局方案,能够在系统级别最大限度地减少辐射发射。
恶劣工业环境中的很多应用都对静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰非常敏感。IEC 61000-4-x、CISPR-32 和 CISPR-25 等国际标准对这些电磁干扰进行了规定。尽管系统级性能和可靠性在很大程度上取决于应用电路板设计和布局,但该器件包含很多芯片级设计改进,可增强整体系统稳健性。