9 Revision History
Changes from Revision B (February 2024) to Revision C (March 2024)
- 将 IVINP_FL 的最大值从 591mA 更新为 535mAGo
- 将 VCC_Load 从 0.75% 和 0.5% 更新为 0.5% 和 0.4%Go
- 将 EFF 从 51% 和 55% 更新为 55%Go
- 添加了预量产样片运行限制Go
Changes from Revision A (February 2024) to Revision B (March 2024)
- 将销售状态从“选择性披露”更新为“保密协议限制”Go
Changes from Revision * (January 2024) to Revision A (February 2024)
- 更新了标题以包含“汽车级”Go
- 向封装说明中添加了 4.2mm 爬电距离和间隙Go