ZHCSVK6C January 2024 – March 2024 UCC33420-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC33420-Q1 器件集成了高效、低辐射隔离式直流/直流转换器。该器件只需很少的无源元件就能构成一个完整功能的直流/直流电源模块,在 3kVRMS basic隔离栅上的最大功率可达 1.5W,工作温度范围宽,采用薄型、高功率密度 VSON 12 引脚封装。
该器件具有使用方便、外形小巧、功率密度高等特点,适用于尺寸有限的成本敏感型系统,只需极少的设计工作,可取代笨重、昂贵的变压器设计。
集成式直流/直流转换器采用开关模式操作和专有的电路技术来降低所有负载条件下的功率损耗并提高效率。专用控制机制、时钟方案和片上变压器带来了高效率和低辐射。
VINP 电源为初级侧电源控制器供电,该控制器负责开关连接到集成式变压器的功率级。电力通过快速迟滞突发模式控制方案传输到次级侧,并进行整流和调节。该控制方案可监控 VCC,并确保其在正常和瞬态负载事件条件下保持在迟滞范围内,同时在所有负载条件下均保持高效运行。VCC 通过 SEL 引脚连接调节至 5.0V 或 5.5V,以便为后置稳压器 LDO 提供足够的裕量,用于需要更严格的调节或更低输出纹波的应用。
该器件具有使能引脚,可根据系统要求开启或关闭器件。如果系统希望在低功耗模式下运行,将使能引脚拉至低电平将显著降低静态电流。使能引脚也可用作故障报告引脚,当连接至 18kΩ 时,该引脚将被拉至低电平并保持 200μs,以实现器件的任何故障关断。该器件具有软启动机制,可在超低输入浪涌电流条件下实现平稳、快速的 VCC 斜升,以避免为器件输入供电的前端电源过大。