ZHCSVK6C January 2024 – March 2024 UCC33420-Q1
ADVANCE INFORMATION
UCC33420-Q1 具有软启动机制,可确保以超小的输入浪涌电流实现平稳、快速的软启动运行。输出电压软启动图如图 6-1所示。在 VINP > VVINP_UVLO_R 且 EN/FLT 被拉至高电平后,软启动时序从初级侧占空比开环控制开始。功率级以固定突发频率运行,占空比从 6.5% 开始逐渐增加。占空比的变化率预先在器件中进行了编程,以便在建立输出电压 VCC 的同时降低输入浪涌电流。在这一阶段,初级侧会限制最大占空比,直到次级侧 VCC 电压超过某一阈值后才释放占空比限制。该限制可确保在器件短路启动且 VCC 未升高的情况下将输入电流降至最低。一旦 VCC 达到调节范围,占空比就不再由初级侧控制器决定,而是由 VCC 迟滞控制来严格调节定义的迟滞范围内的输出电压,以降低输出电压纹波。
软启动时间取决于输出电容器和负载条件。在 VCC 调节状态下,突发频率将根据输出电容器和负载条件而变化。在较高负载条件下,突发频率最高,而在轻负载条件下,突发频率最低,从而提高轻负载效率。