ZHCSFK9B September 2016 – December 2021 UCC28951-Q1
PRODUCTION DATA
UCC28951-Q1 控制器是 UCC28950-Q1 的增强版本。它是 UCC28950-Q1 完全兼容的快插替代器件。请参阅应用手册做出正确选择: UCC28950-Q1 或 UCC28951-Q1 以确定要使用的控制器。UCC28951-Q1 采用全桥高级控制,并对同步整流器 (SR) 输出级进行主动控制。
可编程的延迟确保了 ZVS 可在广泛的工作条件下运行,而负载电流可合理调节次级侧同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能最大程度地提高总体系统效率。
24 引脚 TSSOP 封装符合 RoHS 要求。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
UCC28951-Q1 | TSSOP (24) | 7.80mm × 4.40mm |