ZHCSBD7C August 2013 – June 2024 UCC27524A
PRODUCTION DATA
下图显示了高压升压转换器应用中使用的 UCC27524A 器件的典型开关特性。在该应用中,UCC27524A 驱动栅极电荷为 110nC 的 IGBT 开关。
| Vin = 210V,Vout = 235V,Iout = 1.14A,Fsw = 125kHz,驱动器电源电压 = 15V,栅极电阻 = 0Ω |
| Vin = 210V,Vout = 235V,Iout = 1.14A,Fsw = 100kHz,驱动器电源电压 = 15V,栅极电阻 = 0Ω |