ZHCSBD7C August 2013 – June 2024 UCC27524A
PRODUCTION DATA
UCC27524A 器件具有非常低的静态 IDD 电流。电气特性中总结了 UVLO 状态和完全导通状态(静态和开关条件下)下的典型工作电源电流。器件完全导通且输出处于静态(直流高电平或直流低电平,请参阅图 5-5)时的 IDD 电流表示当器件的所有内部逻辑电路可以完全正常运行时的最低静态 IDD 电流。总电源电流是静态 IDD 电流、由于开关而产生的平均 IOUT 电流以及任何与使能引脚上的上拉电阻相关的电流之和(请参阅功能方框图)。在知道所使用的驱动电压下的工作频率 (fSW) 和 MOSFET 栅极 (QG) 电荷的情况下,可以计算平均 IOUT 电流,该电流是 QG 与 fSW 的乘积。
图 5-4 中提供了两个通道在 1.8nF 开关负载下,不同 VDD 偏置电压下 IDD 电流随开关频率变化的完整特性。显著的线性变化以及与平均 IOUT 理论值的密切关联表明,栅极驱动器件内部的击穿现象可以忽略不计,这证明了其高速特性。