为了改进设计的开关特性和效率,必须遵循以下布局规则。
- 将驱动器尽可能靠近 MOSFET 放置。
- 将 VDD-VSS 和 VHB-VHS(自举)电容器尽可能靠近器件放置。
- 密切注意 GND 布线。通过将 DRM 封装的散热焊盘连接到 VSS 引脚 (GND),将其用作 GND。驱动器的 GND 布线直接连接到 MOSFET 的源极,但不得位于 MOSFET 漏极或源极电流的高电流路径中。
- 对 HS 节点使用与高侧驱动器的 GND 类似的规则。
- 对于使用多个 UCC27311A 器件的系统,TI 建议将专用去耦电容器放置在每个器件的 VDD-VSS 处。
- 必须注意避免将 VDD 布线放置在靠近 LO、HS 和 HO 信号的地方。
- 密切按照 GND 或 HS 布线,对 LO 和 HO 使用宽布线。在可能的情况下,最好使用 60mil 至 100mil 的宽度。
- 如果驱动器输出或 SW 节点必须从一层布线到另一层,请使用至少两个或两个以上过孔。对于 GND,过孔的数量必须考虑散热焊盘要求以及寄生电感。
- 避免 LI 和 HI(驱动器输入)靠近 HS 节点或任何其他高 dV/dT 布线,因为这些布线会在阻抗相对较高的引线中引入显著的噪声。
布局不佳会导致效率显著降低或系统故障,甚至会导致整个系统的可靠性降低。