ZHCSXH4 July 2024 UCC27311A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了使功率器件能够快速开关并降低相关开关功率损耗,在控制器的 PWM 输出和功率半导体器件的栅极之间采用了一款强大的栅极驱动器。此外,当 PWM 控制器无法直接驱动开关器件的栅极时,必须使用栅极驱动器。数字电源出现之后,经常会遇到这种情况,因为数字控制器发出的 PWM 信号通常是 3.3V 逻辑信号,无法有效导通电源开关。需要使用电平转换电路将 3.3V 信号提高至栅极驱动电压(例如 12V),从而完全开启功率器件并尽可能减小导通损耗。基于采用图腾柱排列的 NPN/PNP 双极晶体管(作为发射极跟随器配置)的传统缓冲器驱动电路经证明不适用于数字电源,因为这些电路不具备电平转换功能。栅极驱动器能够有效结合电平转换和缓冲器驱动功能。栅极驱动器器件还可以满足其他需求,例如通过使高电流驱动器的位置靠近电源开关来更大程度地减小高频开关的影响、驱动栅极驱动变压器并控制悬空的功率器件栅极、通过将栅极电荷功率损耗从控制器移至驱动器来降低控制器中的功率耗散和热应力。