ZHCSXH4 July 2024 UCC27311A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC27311A 是一款高压栅极驱动器,专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。两个输出由两个 TTL 兼容输入信号独立控制。只要信号符合该器件的导通和关断阈值规格,该器件还可在其输入端使用 CMOS 型控制信号。该悬空高侧驱动器能够在高达 115V 的 HB 电压(以 VSS 为基准)下运行。UCC27311A 器件内部集成了 120V 自举二极管,用于为高侧栅极驱动自举电容充电。稳健可靠的电平转换器同时拥有高运行速度和低功耗特性,并且可提供从控制逻辑到高侧栅极驱动器的干净电平转换。该器件在低侧和高侧电源轨上提供了欠压锁定 (UVLO) 功能。提供了 EN 引脚(在采用 DRC 封装的器件中)来启用或禁用驱动器。
在 UCC27311A 器件中,高侧和低侧均具有独立的输入,从而在应用中提供强大的输入控制信号灵活性。高侧驱动器偏置电源的自举二极管位于 UCC27311A 内部。高侧驱动器以开关节点 (HS) 为基准,该节点通常是高侧 MOSFET 的源极引脚和低侧 MOSFET 的漏极引脚。低侧驱动器以 VSS 为基准(通常接地)。UCC27311A 功能分为输入级、UVLO 保护、电平位移、自举二极管和输出驱动器级。
| 特性 | 优势 |
|---|---|
| 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流 | 高峰值电流,非常适合以极小功耗驱动大功率 MOSFET(米勒平坦区域上的快速驱动能力) |
| 输入引脚(HI 和 LI)可以直接处理 –10VDC 至 20VDC 范围 | 具备增强的稳健性且能够处理下冲和过冲,从而可以直接连接到栅极驱动变压器,而无需使用整流二极管。 |
| 120V 内部自举二极管 | 可提供电压裕度,以满足浪涌要求 |
| 开关节点(HS 引脚)能够在 100ns 内处理 -(28-VDD)V 绝对最大值 | 让高侧通道获得额外保护,以避免受到寄生电感和杂散电容引起的固有负电压的影响 |
| 可处理电压尖峰的强大 ESD 电路 | 出色的大 dV/dT 条件抗扰度 |
| 20ns 传播延迟,以及 7.2ns 上升时间和 5.5ns 下降时间 | 出色的开关特性和极低脉冲传输失真 |
| 启用/禁用功能 | 针对不同的系统状态(如上电时序控制)提供额外的驱动器控制,并在禁用时提供低静态电流消耗 |
| 通道间的延迟匹配时间为 4ns(典型值) | 避免电桥中的变压器伏秒偏移 |
| 具有更高迟滞的 TTL 优化阈值 | 模拟或数字 PWM 控制器的补充;更高迟滞可提供更强的抗噪性能 |