ZHCSXH4 July 2024 UCC27311A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件的额定工作偏置电源电压范围为 8V 至 17V。此范围的下限值由 VDD 引脚电源电路块上的内部欠压锁定 (UVLO) 保护特性决定。只要驱动器处于 UVLO 状态,当 VDD 引脚电压低于 V(ON) 电源启动阈值时,该特性就会将输出保持在低电平,无论输入的状态如何都是如此。该范围的上限值由器件 VDD 引脚的 20V 绝对最大电压额定值(此为应力额定值)决定。在保持 3V 裕度以允许瞬态电压尖峰的情况下,VDD 引脚的最大建议电压为 17V。UVLO 保护功能还涉及迟滞功能,这意味着,当 VDD 引脚偏置电压超过了阈值电压并且器件开始运行时,如果电压下降,则器件会继续提供正常的功能,除非压降超过迟滞规格 VDD(hys)。因此,为了避免触发器件关断,必须确保在 8V 或接近此范围内运行时,辅助电源输出上的电压纹波小于器件的迟滞规格。在系统关断期间,器件会继续运行,直到 VDD 引脚电压降至 V(OFF) 阈值以下,在评估系统关断时序设计要求时,必须考虑该情况。类似地,在系统启动时,直到 VDD 引脚电压超出 V(ON) 阈值后,器件才开始运行。
器件内部电路块消耗的静态电流由 VDD 引脚提供。尽管这一事实众所周知,但重要的是要认识到 LO 引脚提供的拉电流脉冲电荷也通过同一 VDD 引脚提供。因此,每次从 LO 引脚拉取电流时,均会通过 VDD 引脚向器件提供相应的电流脉冲。因此,必须确保在 VDD 和 GND 引脚之间提供一个本地旁路电容器,并且该电容器必须尽可能靠近器件,以便实现去耦。需要使用低 ESR 的陶瓷表面贴装电容器。TI 建议在 VDD 和 GND 之间使用一个 0.22µF 至 4.7µF 范围内的电容器。与此类似,HO 引脚提供的电流脉冲来自 HB 引脚。因此,建议在 HB 和 HS 引脚之间使用 0.022µF 至 0.1µF 的本地去耦电容器。