ZHCSBI9D August 2013 – July 2024 UCC27211A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 8 | 12 | 17 | V |
| VHS | HS 电压 | -1 | 105 | V | |
| HS 上的电压(重复脉冲 < 100ns)(1) | –(24V – VDD) | 110 | |||
| VHB | HB 电压 | VHS + 8.0, VDD – 1 |
VHS + 17, 115 |
||
| SRHS | HS 上的电压压摆率 | 50 | V/ns | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | |