11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (October 2015)to RevisionD (July 2024)
- 更改了文档标题以反映器件的主要特性。Go
- 更改了若干规格以反映器件特性。Go
- 从数据表中删除了 8 引脚 SOIC 和 10 引脚 SON 封装Go
- 更改了“特性”部分:1) 将结温范围规格从“-40°C 至 140°C”更改为“-40°C 至 150°C”。2) 删除了 HBM 和 CDM 分类等级,ESD 表中的等级未更改。3) 更改了峰值电流以反映规格,实际驱动强度未更改(从4A/4A更改为3.7A/4.5A)。4) 删除了 0.9Ω 上拉和下拉电阻,因为这未在电气特性表中指定。5) 删除了 UCC27211A 器件不具备的伪 CMOS 兼容输入功能。Go
- 更新了“应用”部分,添加了 5 大典型应用列表。Go
- “说明”部分的更改:1) 添加了新的 D(SOIC,8)封装型号。2) 更改了峰值电流以显示典型上拉/下拉电阻,实际规格未更改(从4A/4A更改为3.7A/4.5A)。3) 删除了上拉/下拉电阻信息,因为这不是电气特性表中的实际规格。4) 使用新数据更新了传播延迟图。5) 更改了 HS 瞬态容差以匹配绝对最大值表中的规格(从-18V更改为-(24-VDD)V)。Go
- 从上到下更改了 VSON 引脚排列视图Go
- 更新了建议运行条件:将工作结温最大值从 140°C 更改为 150°CGo
- 更新了“热性能信息”部分以反映器件特性Go
- 更新了“电气特性”表中的电源电流规格:1) 删除了 IDD、IDDO、IHB 和 IHBO 的最低规格。2) 更改了 IDD 典型值(从0.085mA更改为0.11mA)。3) 更改了 IDDO 典型值(从2.6mA更改为1.4mA)。4) 更改了 IDDO 最大值(从6.5mA更改为3mA)。5) 更改了 IHBO 典型值(从2.5mA更改为1.3mA)。6) 更改了 IHBO 最大值(从5.1mA更改为3mA)。8) 更改了 IHBS 测试条件以与 VHS 最大建议工作条件相匹配(从115V更改为105V)。9) 更改了 IHBSO 典型值(从0.07mA更改为0.03mA)。10) 更改了 IHBSO 最大值(从1.2mA更改为1mA)。Go
- 更新了“电气特性”表中的输入规格:1) 更改了 VHIT 最小值(从1.9V更改为1.7V)。2) 更改了 VLIT 最小值(从1.3V更改为1.2V)。Go
- 更新了“电气特性”表中的自举二极管规格:1) 更改了 VF 最大值(从0.8V更改为0.85V)。2) 更改了 VFI 典型值(从0.85V更改为0.9V),更改了最大值(从0.95V更改为1.05V)。3) 更改了 RD 测试条件(从100mA 和 80mA更改为180mA 和 160mA)。4) 更改了 RD 典型值(从0.5Ω更改为0.55Ω)。Go
- 更新了“电气特性”表中的 LO/HO 栅极驱动器规格:1) 删除了 VLOL、VLOH、VHOL、VHOH 的最低规格。2) 更改了 VLOL 和 VHOL 典型值(从 0.1V 更改为0.07V)。3) 更改了 VLOH 和 VHOH 典型值(从0.16V更改为0.11V)。Go
- 更新了“开关特性 - 传播延迟”表:1) 更改了 TDLFF 和 TDHFF 典型值(从16ns更改为19ns)Go
- 更新了“开关特性 - 输出上升和下降时间”表:1) 更改了 tR 典型值(从0.36us更改为0.27us)。2) 更改了 tF 典型值(从0.15us更改为0.16us)。Go
- 更新了“开关特性-其他”表:将 tIN_PW 最大值从50ns更改为40ns)Go
- 更新了“典型特性”部分中的所有曲线图以反映器件的典型规格。Go
- 更改了概述部分列出的典型规格,以便与电气特性表中的器件规格保持一致。Go
- 更改了输入级部分,以便匹配电气特性表中的输入下拉电阻典型规格(从70kΩ更改为68kΩ)。Go
- 更改了应用曲线以显示传播延迟和上升/下降时间图Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (September 2013)to RevisionC (October 2015)
- 添加了 ESD 等级 表、特性说明 部分、器件功能模式、应用和实现 部分、电源相关建议 部分、布局 部分、器件和文档支持 部分以及机械、封装和可订购信息 部分Go
- 通篇将 PowerPAD 更改为散热焊盘Go
- 从数据表中删除了 UCC27210A 器件Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLA (August 2013)to RevisionB (September 2013)
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (August 2013)to RevisionA (August 2013)