ZHCSBI9D August 2013 – July 2024 UCC27211A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | ||||||
| IDD | VDD 静态电流 | VLI = VHI = 0V | 0.11 | 0.19 | mA | |
| IDDO | VDD 工作电流 | f = 500kHz,CLOAD = 0 | 1.4 | 3 | mA | |
| IHB | 启动电压静态电流 | VLI = VHI = 0V | 0.065 | 0.12 | mA | |
| IHBO | 启动电压工作电流 | f = 500kHz,CLOAD = 0 | 1.3 | 3 | mA | |
| IHBS | HB 至 VSS 静态电流 | VHS = VHB = 105V | 0.0005 | 1 | μA | |
| IHBSO | HB 至 VSS 工作电流 | f = 500kHz,CLOAD = 0 | 0.03 | 1 | mA | |
| 输入 | ||||||
| VHIT_HI | 输入电压高电平阈值 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | V | |
| VHIT_LI | 输入电压高电平阈值 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | V | |
| VLIT_HI | 输入电压低电平阈值 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | V | |
| VLIT_LI | 输入电压低电平阈值 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | V | |
| VIHYS HI | 输入电压迟滞 | 0.7 | V | |||
| VIHYS LI | 输入电压迟滞 | 0.7 | V | |||
| RIN_HI | 输入下拉电阻 | VIN = 3V | 68 | kΩ | ||
| RIN_LI | 输入下拉电阻 | VIN = 3V | 68 | kΩ | ||
| 欠压保护 (UVLO) | ||||||
| VDDR | VDD 上升阈值 | 6.2 | 7 | 7.8 | V | |
| VDDHYS | VDD 阈值迟滞 | 0.5 | V | |||
| VHBR | VHB 上升阈值 | 5.6 | 6.7 | 7.9 | V | |
| VHBHYS | VHB 阈值迟滞 | 1.1 | V | |||
| 自举二极管 | ||||||
| VF | 低电流正向电压 | IVDD-HB = 100μA | 0.65 | 0.85 | V | |
| VFI | 高电流正向电压 | IVDD-HB = 100mA | 0.9 | 1.05 | V | |
| RD | 动态电阻,ΔVF/ΔI | IVDD-HB = 160mA 和 180mA | 0.3 | 0.55 | 0.85 | Ω |
| LO 栅极驱动器 | ||||||
| VLOL | 低电平输出电压 | ILO = 100mA | 0.07 | 0.19 | V | |
| VLOH | 高电平输出电压 | ILO = -100mA,VLOH = VDD – VLO | 0.11 | 0.29 | V | |
| 峰值上拉电流(1) | VLO = 0V | 3.7 | A | |||
| 峰值下拉电流(1) | VLO = 12V | 4.5 | A | |||
| HO 栅极驱动器 | ||||||
| VHOL | 低电平输出电压 | IHO = 100mA | 0.07 | 0.19 | V | |
| VHOH | 高电平输出电压 | IHO = –100mA,VHOH = VHB- VHO | 0.11 | 0.29 | V | |
| 峰值上拉电流(1) | VHO = 0V | 3.7 | A | |||
| 峰值下拉电流(1) | VHO = 12V | 4.5 | A | |||