ZHCSBI9D August 2013 – July 2024 UCC27211A
PRODUCTION DATA
UCC27211A 系列驱动器包含生成高侧偏置所需的自举二极管。二极管阳极连接到 VDD,阴极连接到 VHB。当 VHB 电容器连接到 HB 和 HS 引脚时,VHB 电容器电荷会在 HS 转换为接地时在每个开关周期刷新。自举二极管可提供快速恢复时间、低二极管电阻和额定电压裕度,从而实现高效可靠的运行。