ZHCSWR5D September 2008 – August 2024 UCC25600
PRODUCTION DATA
图 5-1 D 封装 8 引脚 SOIC 顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| DT | 1 | I | 该引脚可设置高侧和低侧开关驱动信号的死区时间。将一个电阻器接地。利用内部 2.25V 电压基准,流经电阻器的电流可设置死区时间。为了防止在该引脚意外接地短路时发生击穿,最小死区时间设置为 120ns。如果设置的死区时间小于 120ns,系统会自动将死区时间调整为 120ns。 |
| GD1 | 8 | O | 高侧和低侧开关栅极驱动器。将栅极驱动器变压器初级侧连接到这两个引脚以驱动半桥。 |
| GD2 | 5 | ||
| GND | 6 | — | 接地 |
| OC | 3 | I | 过流保护引脚。当该引脚上的电压超过 1V 时,栅极驱动器信号会被主动拉至低电平。在电压低于 0.6V 后,栅极驱动器信号会通过软启动恢复。当 OC 引脚电压高于 2V 时,器件会闭锁。将 VCC 拉至低于 UVLO 电平时,则会将过流锁存复位为关闭。 |
| RT | 2 | I | 流出该引脚的电流设置栅极驱动器信号的频率。将光耦合器集电极连接到此引脚可以控制开关频率,从而进行调节。将一个电阻器并联接地可以设置流出引脚的最小电流并设置最小开关频率。要设置最大开关频率限制,只需将一个电阻器与光耦合器晶体管串联即可。该电阻器可设置流出该引脚的最大电流并限制最大开关频率。 |
| SS | 4 | I | 软启动引脚。该引脚可设置系统的软启动时间。将一个电容器接地。将此引脚拉至低于 1V 将禁用此器件,以实现简单的开/关控制。软启动功能会在所有故障条件后启用,包括辅助电源 OV、UVLO、过流保护和过热保护。 |
| VCC | 7 | — | 辅助电源。将此引脚连接到低于 20V 的电源。将一个 1μF 电容器并联接地可以滤除噪声。 |