ZHCSWR5D September 2008 – August 2024 UCC25600
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辅助电源 (VCC) | ||||||
| VCC 电流(已禁用) | SS = 0V | 1 | 1.5 | mA | ||
| VCC 电流(已启用) | SS = 5V,CGD1 = CGD2 = 1nF | 2.5 | 5 | 7.5 | mA | |
| VCC 电流 (UVLO) | VCC = 9V | 100 | 400 | μA | ||
| VUVLO | UVLO 开启阈值 | 在 VCC 上升时测得 | 9.9 | 10.5 | 11.1 | V |
| UVLO 关闭阈值 | 在 VCC 下降时测得 | 8.9 | 9.5 | 10.1 | V | |
| UVLO 迟滞 | 在 VCC 下测得 | 0.7 | 1 | 1.3 | V | |
| VOVP | OVP 关闭阈值 | 在 VCC 上升时测得 | 18 | 20 | 22 | V |
| OVP 开启阈值 | 在 VCC 下降时测得 | 16 | 18 | 20 | V | |
| OVP 迟滞 | 在 VCC 下测得 | 1.5 | 2 | 2.5 | V | |
| 死区时间 (DT) | ||||||
| TDT | 死区时间 | RDT = 16.9kΩ | 390 | 420 | 450 | ns |
| 振荡器 | ||||||
| FSW(min) | GD1、GD2 处的最小开关频率 | -40°C 至 125°C | 40.04 | 41.70 | 43.36 | kHz |
| -20°C 至 105°C | 40.45 | 41.70 | 42.95 | |||
| KICO | 开关频率增益/I (RT) | RRT = 4.7kΩ,IRT = 0mA 至 1mA | 60 | 80 | 100 | Hz/μA |
| GD1、GD2 导通时间不匹配 | -50 | 50 | ns | |||
| FSW_BM | 启动突发模式时的开关频率 | SS = 5V | 300 | 350 | 400 | kHz |
| 退出突发模式时的开关频率 | SS = 5V | 280 | 330 | 380 | kHz | |
| FSW(start) | 软启动时的开关频率 | -40°C 至 125°C | 122 | 142.5 | 162 | kHz |
| -20°C 至 105°C | 125 | 142.5 | 160 | |||
| 外部禁用/软启动 | ||||||
| 启用阈值 | 在 SS 上升时测量 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | V | |
| 禁用阈值 | 在 SS 下降时测得 | 0.85 | 1 | 1.1 | V | |
| 禁用迟滞 | 在 SS 下测得 | 0.15 | 0.35 | V | ||
| 禁用传播延迟 | 在 SS(下降)和 GD2(下降)之间测得 | 250 | 500 | 750 | ns | |
| ISS | ISS 引脚上的拉电流 | VSS = 0.5V | -225 | -175 | -125 | μA |
| VSS = 1.35V | -5.5 | -5 | -4.5 | |||
| 峰值电流限制 | ||||||
| VOC1(off) | 1 级过流阈值 – VOC 上升 | 0.9 | 1 | 1.1 | V | |
| VOC2(off) | 2 级过流锁存阈值 - VOC 上升 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | V | |
| VOC1(on) | 1 级过流阈值 – VOC 下降 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | V | |
| Td_OC | 传播延迟 | 60 | 200 | 500 | ns | |
| IOC | OC 偏置电流 | VOC = 0.8V | -200 | 200 | nA | |
| 栅极驱动 | ||||||
| GD1、GD2 输出电压高电平 | IGD1、IGD2 = −20mA | 9 | 11 | V | ||
| GD1、GD2 导通电阻(高电平) | IGD1、IGD2 = −20mA | 12 | 30 | Ω | ||
| GD1、GD2 输出电压低电平 | IGD1、IGD2 = 20mA | 0.08 | 0.2 | V | ||
| GD1、GD2 导通电阻(低电平) | IGD1、IGD2 = 20mA | 4 | 10 | Ω | ||
| 上升时间 GDx | 1V 至 9V,CLOAD = 1nF | 18 | 35 | ns | ||
| 下降时间 GDx | 9V 至 1V,CLOAD = 1nF | 12 | 25 | |||
| UVLO 期间的 GD1、GD2 输出电压 | VCC = 6V,IGD1、IGD2 = 1.2mA | 0.5 | 1.75 | V | ||
| 热关断 | ||||||
| 热关断阈值 | 160 | °C | ||||
| 热关断恢复阈值 | 140 | °C | ||||