ZHCSF55F June 2016 – November 2024 UCC21520
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tRISE | 输出上升时间,20% 至 80% 测量点 | COUT = 1.8nF | 6 | 16 | ns | |
| tFALL | 输出下降时间,90% 至 10% 测量点 | COUT = 1.8nF | 7 | 12 | ns | |
| tPWmin | 最小脉宽 | 低于最小值时输出关闭,COUT = 0pF | 20 | ns | ||
| tPDHL | 从 INx 至 OUTx 下降沿的传播延迟 | 26 | 33 | 45 | ns | |
| tPDLH | 从 INx 至 OUTx 上升沿的传播延迟 | 26 | 33 | 45 | ns | |
| tPWD | 脉宽失真 |tPDLH – tPDHL| | 6 | ns | |||
| tDM | 双通道驱动器的传播延迟匹配 | 输入脉宽 = 100ns,500kHz,TJ = -40°C 至 -10°C |tPDLHA – tPDLHB|,|tPDHLA – tPDHLB| |
6.5 | ns | ||
| tDM | 双通道驱动器的传播延迟匹配 | 输入脉宽 = 100ns,500kHz,TJ = -10°C 至 +150°C |tPDLHA – tPDLHB|,|tPDHLA – tPDHLB| |
5 | ns | ||
| tVCCI+ to OUT | VCCI 上电延迟时间:UVLO 上升至 OUTA、OUTB | INA 或 INB 连接到 VCCI | 50 | μs | ||
| tVDD+ to OUT | VDDA。VDDB 上电延迟时间:UVLO 上升至 OUTA、OUTB | INA 或 INB 连接到 VCCI | 10 | μs | ||
| |CMH| | 高电平共模瞬态抗扰度(请参阅节 7.6) | GND 与 VSSA/B 的压摆率,INA 和 INB 都连接至 GND 或 VCCI;VCM = 1500V | 125 | V/ns | ||
| |CML| | 低电平共模瞬态抗扰度(请参阅节 7.6) | GND 与 VSSA/B 的压摆率,INA 和 INB 都连接至 GND 或 VCCI;VCM = 1500V | 125 | V/ns | ||