ZHCSF55F June 2016 – November 2024 UCC21520
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 死区时间和重叠编程 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DT | DT 引脚连接至 VCCI | 由 INA、INB 确定的重叠 | 由 INA、INB 确定的重叠 | 由 INA、INB 确定的重叠 | ns |
| DT | 死区时间,RDT = 10kΩ | 80 | 100 | 120 | ns |
| DT | 死区时间,RDT = 20 kΩ | 160 | 200 | 240 | ns |
| DT | 死区时间,RDT = 50 kΩ | 400 | 500 | 600 | ns |