ZHCSHS5C February 2018 – November 2024 UCC21222
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCCI 至 GND | 输入辅助电源电压 | -0.3 | 6 | V |
| VDDA、VDDB 至 VSS | 输出辅助电源电压 | -0.3 | 30 | V |
| OUTA 至 VSSA、OUTB 至 VSSB | 输出信号直流电压 | -0.3 | VDDA/B + 0.3 | V |
| 输出信号瞬态电压持续 200ns | -2 | VDDA/B + 0.3 | V | |
| INA、INB、DT、DIS 至 GND | 输入信号直流电压 | -0.3 | VCCI + 0.3(2) | V |
| INA、INB 至 GND |
输入信号瞬态电压持续 50ns | -5 | VCCI + 0.3(2) | V |
| 通道间隔离电压 | 采用 D 封装的 |VSSA-VSSB| | 1500 | V | |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | ℃ |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | ℃ |