ZHCSHS5C February 2018 – November 2024 UCC21222
PRODUCTION DATA
将 DIS 引脚设为高电平(或保持开路),同时关闭两个输出。将 DIS 引脚接地可使 UCC21222 正常运行。DIS 响应时间在 48ns 范围内,响应速度与传播延迟一样快。只有当 VCCI 保持在 UVLO 阈值以上时,DIS 引脚才起作用并且是必需的。如果不使用 DIS 引脚,建议将此引脚接地,以实现更佳的抗噪性能,建议在将 DIS 引脚连接到远距离微控制器时,在靠近 DIS 引脚处放置约 1nF 的低 ESR/ESL 电容器进行旁路。