ZHCSHS5C February 2018 – November 2024 UCC21222
PRODUCTION DATA
为了快速开关功率晶体管并减少开关功率损耗,通常会在控制器件的输出端和功率晶体管的栅极之间放置大电流栅极驱动器。在一些情况下,控制器无法提供足够的电流来驱动功率晶体管的栅极。在使用数字控制器的情况下尤其如此,因为来自数字控制器的输入信号通常是 3.3V 逻辑信号,只能提供几毫安的电流。
UCC21222 是一款灵活的双通道栅极驱动器,经过配置可支持各种电源和电机驱动拓扑,并驱动包括 SiC MOSFET 在内的多种类型的晶体管。该器件具有很多特性,能够与控制电路良好集成并保护所驱动的栅极,此类特性包括:电阻器可编程死区时间 (DT) 控制、在内部上拉的 DIS 引脚,以及输入和输出电压的欠压锁定 (UVLO)。当输入端保持开路时,或者输入脉宽不够时,UCC21222 也会将其输出保持为低电平。驱动器输入端与 CMOS 和 TTL 兼容,可连接数字和模拟电源控制器等。每条通道均由其各自的输入引脚(INA 和 INB)控制,因此允许完全独立地控制每个输出。